Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
    Geohidrol

    Geoanc - Metallic elements made of stainless steel

    Google-Übersetzung,
    Metallelemente aus Edelstahl mit der Hauptaufgabe, das Mauerwerk an den Strukturelementen festzuklemmen und zu halten. Sie erlauben eine freie Bewegung in den zwei Richtungen, die innerhalb der Wandebene liegen. Der Anker besteht aus zwei Teilen, einer Hülse, die mechanisch an der Struktur befestigt ist, und einem Omega, das in die Rillen der Hülse eingreift und dessen Enden in die Enden der Mauerwerkswand eingebettet sind. Der Anker zeichnet sich durch seinen großen Widerstand sowohl gegen Zug als auch gegen Druck sowie durch das Einschließen einer SAO-Vorrichtung aus.
    Spezifikation
    • Anchor that ensures the stability of masonry wall sections (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. It also permits the execution of cavity wall façades, self-supporting façades and ventilated façades. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM. This system permits continuous thermal insulation and is suitable for “passive hause”.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergeoanc
    • ProduktfamilieAnchor
    • ProduktgruppeGeoanc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameBricks
    • UNSPSCCode301316
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel masonry brackets
    • Klassifizierung04 05 19.16
    • Format2014TitelMasonry Anchors
    • OmniClassNummer23-13 21 21
    • OmniClassTitelMasonry Anchorage and Reinforcement
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit