Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house
GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house
    Geohidrol

    GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house

    Google-Übersetzung,
    Bausystem für Mauerwerk, das den Bau selbsttragender Fassaden ermöglicht, die vor der Struktur verlaufen. Dies ermöglicht die Installation einer durchgehenden Wärmedämmung, die die Wärmebrücken an den Plattenrändern eliminiert. Es ermöglicht auch die Installation von hinterlüfteten Fassaden mit Keramikfliesen. Das System besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: GEOFOR-Sehnenbewehrung, GEOANC-Strukturanker und GEOPOST-Strukturpfosten. Das GHAS-SYSTEM entspricht dem CTE und verfügt über die Bestätigung eines Dokuments zur Anpassung an die Verwendung (DAU 12/076).
    Spezifikation
    • Building system for brick masonry for cladding, facing brick, lightened ceramic block, hollow concrete block and concrete brick that permits the execution of through façades, self-supporting façades and ventilated façades. It provides continuous thermal insulation and is suitable for passive house.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGHAS-system
    • ProduktfamilieGHAS System
    • ProduktgruppeGHAS System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall external leaf systems
    • Klassifizierung04 05 19
    • Format2014TitelMasonry Anchorage and Reinforcing
    • OmniClassNummer23-13 21 21
    • OmniClassTitelMasonry Anchorage and Reinforcement
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit