MODELL | MORSONE P37
Verfügbar in der PLUS-Version mit GeoFit®- Integration
Erhältlich in 4 Farben
Größe: 50 - 600 cm2
Dicke: 3-5 cm
BIM-BILDGRÖSSE:
Erstes Bild: Basis 150 cm
Zweites Bild und nachfolgende Bilder: Basis 80 cm
MUROGEOPIETRA® INSTALLATION UND ERWEITERTE MATERIALIEN IN EINEM EINZIGEN INTEGRIERTEN SYSTEM.
OPUS INCERTUM-PROFIL.
Wandgestaltung mit unregelmäßiger Form und Größe, die sich trotz ihres informellen Stils an gewisse Regeln hält, wie z. B. versetzte vertikale Fugen und signifikante horizontale Verläufe, die Solidität ausstrahlen. Der Mörtel trägt wesentlich zum Finish dieser unregelmäßigen Lösungen bei, und die erzeugte bündige Steinoptik verleiht dem Design eine größere Einheitlichkeit.
ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE MUROGEOPIETRA®-LÖSUNG.
Das Morsone- Modell eignet sich als Mauerwerk AUF ANFRAGE , daher kundenspezifische Mischungen von Modellen und Farbtönen, die speziell für ein bestimmtes Projekt erstellt wurden. Diese Wandlösungen entstehen aus der engen Zusammenarbeit des Forschungs- und Entwicklungslabors mit Designern und Kunden.
INNOVATIVE MATERIALIEN UND MONTAGEVERFAHREN.
Geopietra ® engagiert sich seit jeher für die Entwicklung innovativer Materialien und Installationsmethoden, die Erlangung von Anerkennungen für seine Produkte, die Bereitstellung der besten Garantien für die Verwendung in Gebäuden und die Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz der erstellten Immobilienlösungen.
ZERTIFIZIERTER ERFOLG.
• BRANDTEST LEPIR II : 2018 | Frankreich | murogeopietra ® auf EPS-Verkleidung erfüllt die Kriterien der Nichtausbreitung des Feuers über das nächste Stockwerk hinaus und hat die Genehmigung erhalten, das öffentliche Gebäude R+2 abzudecken.
• ANTI-SEISMIC-PRÜFUNGEN UNI EN 1998-1 : 2016 | Frankreich | Die Verordnung legt die grundlegenden Leistungsanforderungen fest, die für Hoch- und Tiefbauwerke in seismischen Gebieten gelten. murogeopietra ® gilt als die erste rekonstruierte erdbebensichere Steinmauer in Europa, sogar mit externer Wärmedämmung.
INSTALLATION UND ERWEITERTE MATERIALIEN IN EINEM EINZIGEN INTEGRIERTEN SYSTEM.
Murogeopietra ® wird als einzelnes integriertes System vermarktet. Es verwendet das Geocoll -Nivellierungsleimsystem, die hochmoderne Verlegung der Geopietra ® -Verkleidung auf einem zuvor vorbereiteten Untergrund und die Anwendung des GEOBI -Zweikomponentenmörtels. Geopietra ® stellt das glaubwürdigste umweltfreundlich hergestellte Steinfurnier der Welt her. Geopietra ® ist eine Mischung aus Portlandzementbeton, leichten Zuschlägen und dauerhaften Farben auf Mineraloxidbasis. Der Stein wird nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und jeder Stein wird mit großer Sorgfalt von Hand gefärbt und in ein Produkt höchster Handwerkskunst verwandelt, das absolut einzigartig ist.