Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung
    FIBERDECK

    WEO® 35 WPC-Fassadenverkleidung

    Langlebig | Ästhetisch | Pflegeleicht

    WEO® 35 ist eine Fassadenverkleidung der nächsten Generation aus WPC, die das natürliche Erscheinungsbild von Holz mit der überlegenen Haltbarkeit der Co-Extrusionstechnologie vereint. Die innovative Mulicolor-Oberfläche und die tiefe Holzmaserung sorgen für den Charme von echtem Holz – mit langfristiger Witterungsbeständigkeit und minimalem Pflegeaufwand.

    Hauptmerkmale

    Natürlicher Holz-Effekt – Mulicolor-Oberfläche mit tiefer Maserung für eine natürliche Optik.

    Lange Haltbarkeit – Die co-extrudierte Polymerbeschichtung schützt vor UV-Strahlen, Flecken und Feuchtigkeit – kein Verblassen oder Verziehen über die Zeit.

    Umweltfreundliche Zusammensetzung – Hergestellt aus 95 % recycelten Materialien, darunter Holzfasern und Polyethylen hoher Dichte (HDPE).

    Belüftetes Fassadensystem – Fördert die natürliche Luftzirkulation und Feuchtigkeitsregulierung, erhöht so die Energieeffizienz von Gebäuden.

    Einfache Montage – Leichte Paneele mit einem verdeckten Befestigungssystem für ein modernes Erscheinungsbild.

    Leistung & Nachhaltigkeit

    WEO® 35 ist für extreme klimatische Bedingungen ausgelegt – ideal für private und gewerbliche Fassaden. Seine Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Stabilität sorgen dafür, dass die Farben langfristig brillant bleiben und Wartungskosten gesenkt werden. Die Herstellung erfolgt überwiegend aus recycelten Materialien und unterstützt damit nachhaltiges Bauen.

    Anwendungen

    • Private Fassaden (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser)
    • Gewerbliche Gebäude (Büros, Hotels, Einzelhandel)
    • Öffentliche Infrastruktur (Schulen, Kulturzentren)

    Erhältlich in mehreren modernen Farbtönen ermöglicht WEO® 35 Architekten und Designern die Gestaltung hochwertiger, naturgetreuer Fassaden mit langfristiger Leistung.

    Je nach Vorschriften sind zwei Profile erhältlich: WEO® 35 in Euroklasse E und D, wobei in Deutschland nur die Klasse benötigt wird.

    Spezifikation
    • Name

      WEO® 35 E

      WEO® 35 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per
      linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per m²

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fireclass

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0
      Gross heat of combustion (calorific value)374,9 MJ/m²250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      46.2 x10-6 K-1

      63 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 3% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)
      Brinell hardness50.12 MPa59.22 MPa

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology

      ΔE 3.14 – Colorfast technology

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC

      EPD, FSC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerweo-35-cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit