Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Google-Übersetzung,

Schalung für belüfteten Fußboden

Spezifikation
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMultimodulo
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork
  • Klassifizierung31 21 13
  • Format2014TitelRadon Mitigation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit