Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Google-Übersetzung,
Wandhängendes Lav

12-901, 12-904, 12-908 Wandhängende Toilette aus Gusseisen

Artikelnummer 12-908
ADA-konform: Ja

Beschreibung
  • 3 3/4" Spritzschutz hinten
  • 1 Loch, 4" Mitten oder 8" Mitten
  • Inklusive Wandaufhängung und Befestigungsmaterial
  • Rasterfarben des Vitreous China sollten nur als Referenz verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Gerber-Vertreter, um eine China-Farbkarte zu erhalten, oder besuchen Sie einen Ausstellungsraum, um die tatsächlichen Porzellanchips zu sehen

Spezifikationen
Breite 20 1/2"
Tiefe 17 3/4"
Höhe 11 3/8"
Technische Spezifikation
  • Referenznummergerber-0011
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSinks/Lavatories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit