Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory,  20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory, 20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Google-Übersetzung,
4" Centerset

12-658 Monticello 20 1/4" x 18 1/2" Leistentyp Wandhängend Lav
12-654 Monticello II 20 1/4" x 18 1/2" Leistentyp Wandhängend Lav


Artikelnummer 12-658 und 12-654
ADA-konform: Ja

Beschreibung
  • Zwei integrierte selbstentleerende Seifenschalen
  • Überlauf zurück
  • Schnell ausrichtender einteiliger Wandhalter
  • 8" oder 4" Zentren
  • Gestanzt zur Verwendung mit verdecktem Träger
  • Rasterfarben des Vitreous China sollten nur als Referenz verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Gerber-Vertreter, um eine China-Farbkarte zu erhalten, oder besuchen Sie einen Ausstellungsraum, um die tatsächlichen Porzellanchips zu sehen

Spezifikationen
Breite 20 1/4"
Tiefe 18 1/2"
Höhe 13"
Technische Spezifikation
  • Referenznummergerber-0012
  • ProduktfamilieSinks/Lavatories
  • ProduktgruppeMonticello
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit