Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
    Gerflor

    CREATION 70 CLIC

    Google-Übersetzung,
    • Kreieren Sie grenzenlos realistische Designs, elegante Oberflächen und vielseitige Formate für jeden Raum
    • Smart Comfort-Innovation mit exklusiver Akustik-Oberschicht
    • Ideal für Renovierungen mit starrem Kern, der eine klebstofffreie Verlegung auf bestehenden Böden ermöglicht.
    • Umweltbewusstes Design mit leichter Bauweise und durchschnittlich 33 % Recyclinganteil, zertifiziert von SCS Global

    Mit Creation 70 Clic LVT-Bodenbelägen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die ultrarealistischen Designs in Holz- und Mineraloptik verleihen jeder Renovierung Komfort, Stil und schlichte Eleganz. Ideal für stark frequentierte Bereiche wie Gastronomie, Einzelhandel, Büros, öffentliche Gebäude und mehr.

    • Verriegelungssystem

    Akustik

    • 4 dB

    Rutschfestigkeit

    • R10

    Vertiefung

    • ≤ 0,10 mm

    Feuerbeständigkeit

    • Bfl-s1

    Einstufung

    • 34/43

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Ultra realistic & embossed wear layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Rigid Core - effortless and durable fold down installation
      6. Fold Down Clic Installation System - Fast, effortless installation

      Design & Product

      • Create without limits with Creation 70 Clic where design meets innovation​
      • Ultra-realistic designs with ultra-realistic textures, velvet-touch surfaces and elegant ultra-matt finish​
      • New surface embosses provide varied textures that bring each design to life​
      • Available formats - XL planks, standard planks and rectangular tiles - designed to suit every space​
      • Smart Design with enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for walking comfort, thermal comfort, sound reduction and easy cutting​
      • Rigid core is ideal for renovation, compatible with existing subfloors, resistant to temperature variations​
      • Lightweight construction which is easier to transport, handle and install​
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Fold Down Clic system for fast, secure and dust-free installation with no glue required​
      • Silent installation with little noise and dust - respectful of surrounding environments​
      • Easy cutting - top layer allows clean 
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-CREA-70-CS
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2016-03-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit