Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Sécurité Compact
Taralay Sécurité Compact
    Gerflor

    Taralay Sécurité Compact

    Google-Übersetzung,

    Produkt & Dekoration:
    • Verschleißschicht mit mineralischen Kristallpartikeln: dauerhafte Rutschfestigkeit
    • In das Material eingebettete Dekorationen: identisches Aussehen im Laufe der Zeit
    • Große Farbauswahl: Passt zu anderen Gerflor-Sortimenten

    Installation & Wartung:
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System: vereinfachte Sockelleistenmontage und Verschweißung
    • SparClean®-Oberflächenbehandlung: vereinfachte Pflege

    Verwenden:
    • Rutschfestigkeit mit Schuhwerk R10: Garantierte Sicherheit in Gefahrenbereichen
    • Einfache Montage in Sockelleisten und Schweißarbeiten, kompatibel mit dem Clean Corner System: wasserdicht
    • Gute antibakterielle Eigenschaften: geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen

    Umfeld:
    • TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³: gute Raumluftqualität
    • 100 % recycelbar, da siliziumkarbidfrei: Ressourcenschonung / 29 % Recyclinganteil

    • Hergestellt in Frankreich: reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    • 100% REACH-konform, formaldehydfrei: Gesundheit und Sicherheit

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • NOUVELLE COLLECTION
      • Antidérapance durable R10
      • Résistance au fort trafic
      • Large palette de coloris

      Les sols antidérapants R10Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 6 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Bfl-s1

      Classifications

      • Locaux U4P3E2/3C2
      • 34/43


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETCOM-TLY-SECU
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Compact
    • ProduktgruppeTaralay
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit