Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Produkt :

    • Innovative und umweltfreundliche Lösung für die lose Verlegung
    • Doppelter Faserrahmen + kalandrierte Zwischenschicht, um dem Produkt noch mehr Stabilität zu verleihen
    • Mindestens 15 % recycelter Inhalt (post-consumed PVC) und bis zu 25 %
    • Protecsol²-Oberflächenbehandlung: beste Fleckenbeständigkeit
    • VHD-Schaum zur Schalldämmung (-19 dB): Wohlbefinden beim Gehen und geringer Trittschall

    Design :

    • Eine breite Designpalette: Holz-, Mineral- und Textildesigns für eine natürliche und gemütliche Atmosphäre; Grafik und Uni für den Fantasy-Farbbereich
    • Ultramatter Schutzlack für eine realistische Ausgabe
    • MyTaralay Impression-Angebot: Personalisieren Sie Ihr Design und Ihre Farbe

    Installation:

    • Mit Gerflor Hopfenband -Code 059E0001-, ohne Kleber, unter 2 Rollen verlegen
    • Die klebstofffreie Lösung bedeutet schnell und einfach: Sparen Sie bis zu 50 % Ihrer Zeit und führen Sie mehr Projekte durch!
    • Geeignet für bewohnte Räume, mit weniger Belästigungen (Lärm, Geruch, Staub)

    Wartung:

    • Protecsol²: starke Barriere gegen Flecken und ermöglicht eine einfachere und kostengünstigere Wartung, 25 % Kostenreduzierung
    • Die wasserabweisende Wirkung verhindert Fleckenbildung durch Produkte wie Eosin/Betadin
    • Flexibles Produkt: einfach zu schneiden und zu installieren
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System: einfache Hohlkehle und dauerhafte Wasserdichtigkeit

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen: Gesundheitswesen, Altenpflege, Bildung, Verwaltung und Büros …
    • Wasserabweisende Wirkung verhindert Fleckenbildung durch Produkte wie Eosin/Betadin: ideal im Gesundheitswesen und im Bildungswesen
    • Leicht zu wölben, zu verschweißen und mit dem Clean Corner System kompatibel: perfekt für Bereiche, in denen Wasserdichtigkeit ein Muss ist
    • Hervorragende antivirale und antibakterielle Wirkung: geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen

    Nachhaltigkeit:

    • TVOC nach 28 Tagen < 10 Mikrogramm/m3: sehr gute Raumluftqualität
    • 100 % recycelbar
    • Hergestellt in Frankreich: reduzierter CO2-Fußabdruck des Transports
    • 100 % reichweitenkonform, formaldehydfrei: Gesundheit und Sicherheit

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-taralay-impression-hop-acoustic
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Acoustic
    • ProduktgruppeTaralay Confort
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit