Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Initial Acoustic
Taralay Initial Acoustic
    Gerflor

    Taralay Initial Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Bodenbeläge – Heterogene Bodenbeläge.

    Vorteile von Taralay Initial Akustikbodenbelägen.

    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit Protecsol-Oberflächenbehandlung
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben und Designs für die Inneneinrichtung
    • Eine akustische Leistung von 19 dB, geeignet für viele stark beanspruchte Objektumgebungen

    Produkt & Design:

    • Dekorelemente aus Holz, Mineralien und Textilien schaffen eine natürliche und gemütliche Atmosphäre.
    • Grafische und Betonelemente im gesamten Designbereich ermöglichen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für ein einzigartiges Bodendesign.

    Installation & Wartung:

    • Ein flexibles Produkt, das sich leicht transportieren, zuschneiden und installieren lässt, wenn es auf Zeit ankommt.
    • Kompatibel mit der Isolsport-Unterlage und möglicher Verlegung auf nassen / verschmutzten / asbesthaltigen Untergründen.

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Bereiche wie Gesundheitswesen, Altenpflege, Bildungswesen, Verwaltung, öffentliche Räume und Büros
    • Lässt sich leicht profilieren und verschweißen, ist kompatibel mit dem Clean Corner System und eignet sich perfekt für Bereiche, in denen absolute Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Ausgezeichnete antivirale und antibakterielle Wirkung und geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Gesundheitswesen, einschließlich Krankenhäuser.

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, phthalat- und formaldehydfrei (CH₂O-frei)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    • Ressourcenschonung => 17 % Recyclinganteil und 100 % recycelbar – eine umweltverträgliche Lösung

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Authentic natural and graphic designs
      • Outstanding acoustic insulation of 19dB
      • Suitable for high traffic class 34-43
      • Easy and cost effective to maintain

      Taralay Intitial Comfort is a stunning and contemporary collection. It offers excellent value for money in printed roll formats and is available in 2m width. It is part of a wide and flexible range of high performing heterogeneous textile backed floor coverings. It comes with 19dB acoustic performance, ideal for residential, contract and multi-occupancy interiors. This flooring is treated with Protecsol surface treatment, for easy cleaning and maintenance. The vinyl is scuff resistant and requires no waxing or polishing to maintain its appearance and colour brightness for years. The most popular designs are combined with easy maintenance to suit high traffic applications.

      Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 19 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/42
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETACOUS-TLY-IN
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Acoustic
    • ProduktgruppeTaralay Confort
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)3.35
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)25000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit