Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Affinity
Gerflor

Mipolam Affinity

Google-Übersetzung,

MIPOLAM AFFINITY ist ein homogen gepresster Vinylboden in 2 m Bahnen, mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von 2850 g. Das richtungsfreie Design mit durchgehender Farbe ist in 28 Referenzen erhältlich, die ein kontrastreiches Design und eine matte Oberfläche präsentieren.
Dieser Bodenbelag wird für Gemeinschaftsgebäude empfohlen, um Sockelleisten sowie Winkel und Schweißarbeiten zu erleichtern.

Der Bodenbelag ist mit Evercare ™ ausgestattet, einer patentierten Oberflächenbehandlung, die durch UV-Laservernetzung erzielt wird und die beste chemische Beständigkeit gegenüber den wichtigsten im Gesundheitswesen verwendeten Produkten wie Betadin, Eosin und hydroalkoholischen Lösungen bietet, was die Pflege einfach und den Boden langlebig macht. Diese Behandlung vermeidet das Auftragen von Acrylemulsionen während der gesamten Lebensdauer des Produkts.
Es ist frei von Formaldehyd, Schwermetallen und CMR 1 & 2 oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) oder PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) und REACH-konform.
Seine VOC-Emissionen nach 28 Tagen (ISO 16000-6) liegen unter der Nachweisgrenze (<10 μg / m3) und dieses Produkt ist als A + (die beste Klasse) eingestuft.
Auf Anfrage ist MIPOLAM AFFINITY mit phthalatfreiem Weichmacher erhältlich.
Dieser Bodenbelag ist antistatisch (<2kV), seine Resteindrückung beträgt ≤ 0,02 mm bis 150 Minuten nach EN ISO 24343-1 (EN 433).
Dieser Bodenbelag entspricht EN ISO 10581 (EN 649) und bietet eine Verschleißklasse der Gruppe T und entspricht EN ISO 10581 und bietet einen Bindemittelgehalt Typ I, wodurch er für stark beanspruchte Verkehrsflächen geeignet ist.
Es hat eine Feuerwiderstandsklasse Bfl-s1.

Kontaktieren Sie Gerflor

Spezifikation
  • Commercial flooring - Homogeneous

    High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheet format.

    T Group => best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance
    Palette of 28 non directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Also available in tile for a minimum order quantity of 500 sqm per colour

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGER-HOM-MIP-AFFINITY
  • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
  • ProduktgruppeMipolam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit