Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
    Gerflor

    Mipolam Planet

    Google-Übersetzung,
    • Langlebige und zeitlose Designs
    • Hohe Verkehrsbeständigkeit
    • Hervorragende Fleckenbeständigkeit
    • Auch als Fliesen erhältlich

    Nicht richtungsgebundener, homogener Bodenbelag, geeignet für stark frequentierte Bereiche

    Montage:
    Verkleben

      Akustisch 5 dB

        Eindringtiefe ≤ 0,10 mm

          Feuerwiderstandsklasse Bfl-s1

            Klassifizierung 23/34/43

            Produkt & Design:

            • Eingelegte Designs: langlebiges Aussehen
            • Nicht-direktionales Design: trendig und zeitgenössisch
            • Evercare Oberflächenbehandlung: Matt-Effekt
            • Kombinieren Sie Produkte von Mipolam und Tarasafe: perfekte Passform
            • Auch in Bio-Version erhältlich
            • Auch mit R10-Rutschfestigkeit erhältlich

            Installation & Wartung:

            • Evercare-Oberflächenbehandlung: einfache Pflege und niedrige Gesamtbetriebskosten
            • Flexibles Produkt: leicht zuzuschneiden und zu montieren
            • Kompatibel mit dem Clean Corner System: einfaches Anbringen von Ecken und dauerhafte Wasserdichtigkeit

            Marktanwendung:

            • Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit: ideal für stark frequentierte Bereiche (Gesundheitswesen, Industrie, Bildungswesen usw.).
            • Leicht zu verarbeiten, zu verschweißen und kompatibel mit dem Clean Corner System: perfekt für Bereiche, in denen absolute Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
            • Ausgezeichnete antivirale und antibakterielle Eigenschaften: geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen

            Nachhaltigkeit :

            • TVOC nach 28 Tagen < 10 Mikrogramm/m³: sehr gute Raumluftqualität
            • Bis zu 25 % Recyclinganteil / 100 % recycelbar: Ressourcenschonung
            • Hergestellt in Deutschland: reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
            • 100 % REACH-konform, phthalatfrei, formaldehydfrei: Gesundheit und Sicherheit

            Kontaktieren Sie Gerflor

            Technische Spezifikation
            • ReferenznummerGER-HOM-MIP-PLA
            • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
            • ProduktgruppeMipolam
            • TypObjekt (Einzelobjekt)
            • Veröffentlichungsdatum2026-01-23
            • Editionsnummer1
            • Höhe (mm)2
            • Breite (mm)2000
            • Tiefe (mm)20000
            Verwandt
            • HauptmaterialPVC
            • Sekundär MaterialPVC
            • Entwickelt inFrankreich
            • Hergestellt inFrankreich
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
            • IFCClassificationVerkleidung
            • UNSPSCNameFlooring
            • UNSPSCCode301617
            • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
            • Klassifizierung09 60 00
            • Format2014TitelFlooring
            • OmniClassNummer23-15 17 00
            • OmniClassTitelFloor Coverings
            • CSIUniFormatIICodeC3020
            • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
            Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

            • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
            • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
            • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit