Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    Google-Übersetzung,
    Der ausgewählte Bodenbelag ist ein geräuschmindernder, dekorativer PVC-Bodenbelag der Gruppe T, erhältlich in 50 x 50 cm großen Fliesen. Es besteht aus einer transparenten 0,7 mm dicken Deckschicht mit Dekorfolie, einer kalandrierten Innenschicht und einer PVC/Kork-Unterschicht. Die mit Protecsol® (Polyurethan) behandelte Oberfläche erleichtert die Wartung. Die Gesamtdicke der Fliese beträgt 4,6 mm. SAGA2-Fliesen können vollständig recycelt werden.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SAGA-2
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeSaga
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)4.6
    • Breite (mm)500.5
    • Tiefe (mm)500.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes