Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
    Gerflor

    Taraflex Evolution SL

    Google-Übersetzung,

    Sportbodenbeläge – Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.

    Taraflex®-Sportböden sind seit über 60 Jahren die erste Wahl für Indoor-Sportarten. Führende Sportveranstalter und nationale Sportverbände vertrauen auf Taraflex®, da sie höchste Leistung, Komfort und Sicherheit bieten. Jeder Sportler, unabhängig von seinem Leistungsniveau, hat mindestens einmal in seinem Leben auf einem Taraflex®-Vinyl-Sportboden gespielt.

    Produkt & Design

    • Die P1-Kategorie bietet ein gutes Leistungs- und Sicherheitsniveau für Wettkampfsportarten.
    • Verfügt über eine einzigartige Textilrückseite für höchste Stabilität und Haltbarkeit.
    • Ausgestattet mit einem CXP-HD-Schaumstoff für optimale Leistung und Sicherheit für die Benutzer
    • D-max-Konstruktion für hohe Langlebigkeit und hervorragende Dimensionsstabilität
    • Eine Protecsol-Dreifach-Oberflächenbehandlung für maximale Gleitfähigkeit und Griffigkeit
    • Eine leicht zu reinigende und zu pflegende sowie reibungsfreie Oberfläche für den Innenbereich
    • Große Auswahl an natürlichen und lebendigen Farben und Designs
    • Beinhaltet eine neue Reihe von Holzdesigns mit erhöhtem Realismus
    • Teil des innovativen MyTaraflex-Services, der jede Sporthalle einzigartig macht

    Installation

    • Kein Klebstoff erforderlich, einfache und schnelle Installation, eine nachhaltige Langzeitlösung für alle Gebäudeinnenräume.
    • Einzigartige Innovation mit außergewöhnlicher Verbindung zwischen der textilen Rückseite und dem Tarafix SL-Haltestreifen*
    • Es widersteht Feuchtigkeitsanstiegen und ist eine ideale Lösung für feuchte Unterböden, bei denen keine Dampfsperre installiert werden muss.

    *Gleiche Qualität wie eine verklebte Taraflex-Lösung.

    Marktanwendung

    • Kein Warten auf das Trocknen der Platte nötig, wodurch die Bauzeit verkürzt wird.
    • Zusätzliche Feuchtigkeitssperren sind nicht erforderlich, wodurch Arbeits- und Materialkosten gespart werden.
    • Eine unübertroffene Haftfestigkeit zum Unterboden für höhere Haltbarkeit und bessere Leistung
    • Ideal für Bildung, Freizeit, Gemeinschaft, professionelle Spiele und Veranstaltungen

    Nachhaltigkeit

    • Keine Klebstoffe erforderlich, eine innovative, lose Verlegelösung, die die Umwelt und die Gesundheit der Verleger schont.
    • Die textile Rückseite besteht aus recycelten Flaschen; im Durchschnitt werden 2.000 Flaschen für einen 800 Quadratmeter großen Platz verwendet.
    • Dank des Tarafix SL-Haltestreifens mit nicht dauerhafter Haftung lässt sich das System leicht entfernen, wiederverwenden und recyceln.
    • Hergestellt in Europa für eine umweltfreundliche und nachhaltige Lösung mit geringem CO2-Fußabdruck für Anlagen
    • Gute Raumluftqualität mit TVOC nach 28 Tagen < 100 µg/m³
    • 100 % REACH-konform und formaldehydfrei für Gesundheit und Sicherheit
    • 100 % recycelbar für ein zweites Leben

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • The no-glue sport solution
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      No glue, no compromise ! Even on damp subfloors

      • Installation Adhesive-free
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SPOR-M-EVO-SL
    • ProduktfamilieSport
    • ProduktgruppeTaraflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit