Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic plus 19 dB
Acoustic plus 19 dB
    Gerflor

    Acoustic plus 19 dB

    Google-Übersetzung,

    Die leistungsstarke Linoleum-Bodenlösung besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen und bietet eine Schalldämmung von 19 dB! Ideal für stark beanspruchte Objektanwendungen, mit einer exklusiven Neocare™-Oberflächenbehandlung für hervorragende Kratz- und Fleckenbeständigkeit.

      Gewerbebodenbelag – Linoleumboden .

      Vorteile von Akustikböden.

      Produkt & Design:

      • 98 % natürliche (biobasierte und mineralische) und 76 % schnell nachwachsende Materialien, mit bis zu 40 % Recyclinganteil
      • Erhältlich in einer Vielzahl von hellen und lebendigen Farben mit eingelegten Designs für eine lang anhaltende visuelle Ästhetik
      • Kreative Designpalette mit 14 Marmormustern, 9 Semi-Uni-, 6 Uni- und 9 Urban-Designs
      • Alle anderen Designs/Farben (außer Star und Metallic) auf Anfrage erhältlich (MOQ – 60 m²)
      • Behandelt mit einer revolutionären Neocare™-Oberflächenbehandlung für ein Finish mit mattem Effekt
      • Beste Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit seiner Klasse, einfache Wartung und keine Emissionen
      • Hygienisch und erfüllt die Anforderungen an antibakterielle (EN ISO 22196) und antivirale Aktivität (ISO 21702)
      • Das Produkt enthält eine Rückseite aus recyceltem Schaumstoff (1,5 mm) für eine verbesserte Schalldämmung von 19 dB

      Installation und Wartung:

      • Behandelt mit einer Neocare™-Oberflächenbehandlung, die ein unübertroffenes Maß an Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit bietet
      • Ein flexibles Produkt, das sich leicht handhaben, transportieren, schneiden und verkleiden lässt – für Projekte, bei denen es auf die Zeit ankommt.

      Marktanwendung:

      • Bietet hervorragende Leistung mit hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit
      • Vielseitige Lösung, die sich für stark beanspruchte Bereiche im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Industrie und in anderen stark frequentierten Vertragsumgebungen eignet
      • Hervorragende antivirale und antibakterielle Leistung und ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen, bei denen optimale Hygiene erforderlich ist

      Nachhaltigkeit:

      • 98 % natürliche (biobasierte und mineralische) Inhaltsstoffe für eine organische Bodenbelagslösung
      • 76 % schnell nachwachsende Inhaltsstoffe tragen zur Ressourcenschonung bei
      • Bis zu 40 % Recyclinganteil und 100 % Recyclingfähigkeit am Ende der Lebensdauer der Materialien
      • Hervorragende Innenraumqualität mit TVOC nach 28 Tagen <10 Mikrogramm/m3
      • 100 % REACH-konform, frei von Phthalaten und Formaldehyd (CH₂O)
      • CO2-neutral von Cradle to Gate und Cradle to Cradle Bronze
      • Hergestellt in Deutschland für einen reduzierten CO2-Fußabdruck beim Transport

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
      • 19dB sound insulation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-Acplus-19db
    • ProduktfamilieLinoleum
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit