Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Google-Übersetzung,

Produkt:

  • 2 Größen
  • Exklusive Konstruktion "Resilient Comfort Core", verstärkt mit Glasfaser für Komfort und Stabilität
  • Integrierte Akustikrückseite für eine Trittschalldämmung von 19 dB
  • ProtecShield™-Lack: natürliches Aussehen und leicht zu reinigen
  • 4 abgeschrägte Kanten

Installation:

  • Abnehmbarer Einbau mit Haftvermittler - geeignet für Doppelboden
  • Die schnellste Verlegemethode für große Flächen
  • Direkt auf Keramik, wenn Fuge <4 mm

Anwendung:

  • Ideal für Bereiche mit mäßigem Verkehr, die ein akustisches Soundmanagement erfordern: Büro, Gastronomie
  • Europäische Klasse 33-42

Umfeld:

  • 100 % recycelbar
  • 35 % recycelter Inhalt
  • TVOC < 10 μg/m3

Kontaktieren Sie Gerflor

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerf-crea55-LLA
  • ProduktfamilieFlooring - LVT
  • ProduktgruppeCreation
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit