Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27 COMBI IP55 range
27 COMBI IP55 range
27 COMBI IP55 range
    GEWISS

    27 COMBI IP55 range

    Google-Übersetzung,

    Wandgehäuse und modulare Komponenten IP55

    Ein komplettes, vielseitiges System aus modularen Behältern, das sich perfekt in das SYSTEM-Haushaltssortiment integrieren lässt und in der Lage ist, die hohen Anforderungen an die Schutzinstallation im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich zu erfüllen. Die 27 COMBI-Reihe ist sowohl in der IP40-Version als auch in wasserdichten Versionen mit den Schutzarten IP55 und IP65 erhältlich, die für alle Außenanwendungen empfohlen werden, die extremen atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt sind.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27_combi_55
    • ProduktfamilieDomotics
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit