Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
    GEWISS

    44 CE range

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wasserdichte Abzweigdosen zur Aufputzmontage aus Technopolymer

    Das umfassendste Angebot an wasserdichten Abzweigdosen zur Aufputzmontage aus Technopolymer: Versionen für normale Abzweigungen, spezielle Anwendungen und industrielle Nutzung, 3 verschiedene Arten von selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°C), darunter zwei halogenfreie Materialien, 3 Schutzarten: IP44, IP55, IP56, 11 Größen erhältlich in 2 Versionen: mit glatten Wänden oder mit Kabelverschraubungen mit Schnellverschluss, 6 Deckelarten: blank/transparent, tief/glatt, zum Aufdrücken/Schrauben (aus Kunststoff, auch 1 /4-Umdrehung oder aus Metall), 2 Dosentiefen für die Hinterwandmontage: Standard oder hohe Kapazität zur Aufnahme von Rohren bis zu Ø 50 mm - Produkte mit IMQ-Gütezeichen und Versionen mit RINA-Zeichen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer44_ce
    • ProduktfamilieBuilding
    • ProduktgruppeJunction boxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit