Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

Google-Übersetzung,

Die ProPEX® Eiswürfelbereiterbox mit Halterungen, 1⁄2" (LF Messing) Ventil mit Snap-In-Rahmen enthält ein 1⁄2" bleifreies Messingventil mit 1⁄4" Außendurchmesser-Kompressionsanschluss. Diese schlagfeste Box ist eine ästhetische und praktische Option zum Anschluss an Standard-Eiswürfelbereiterrohre. Zwei Halterungen sorgen für eine einfache Montage.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • • Product #: LF5955025

    • Connection Type: ProPEX x Compression

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-Ice-Maker-Boxes
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeShutoff Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA