Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Google-Übersetzung,
    Der Uponor Commercial Edelstahlverteiler dient zur Verteilung und Kreisabsperrung in Anwendungen wie Warmwasserbereitung, Kaltwasser, Strahlungsheizung und -kühlung, Schnee- und Eisschmelze sowie Permafrostschutz (Kältelagerung). Der Verteiler verfügt über 1-1/2"-Verteilerkugelhähne und 1"-Absperrkugelhähne am Vorlaufverteiler zur einfachen Kreisabsperrung. Durchflussmesser am Rücklaufverteiler ermöglichen den Ausgleich der Kreisläufe von 0–4 l/min. Die R25-Anschlüsse für Auslassarmaturen sind separat erhältlich und in den Ausführungen 5/8" und 3/4" Kompression oder 5/8", 3/4" und 1" ProPEX erhältlich.
    Spezifikation
    • Product #: A2740302 | A2740402 | A2740502 | A2740602 | A2740702 | A2740802 | A2741002 | A2741202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCommercial-Stainless-Steel-Manifold-Assembly-Flow-Meter-and-Ball-Valve
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeManifold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit