Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Google-Übersetzung,

Die ProPEX® Waschmaschinen-Ablaufdose von Uponor wird mit zwei farbcodierten, bleifreien 1⁄2" ProPEX-Ventilen für Warm- und Kaltwasser aus Messing geliefert. Die Ventile können von oben oder unten montiert werden. Die vier Halterungen ermöglichen eine einfache Montage zwischen den Ständern. Der im Lieferumfang enthaltene Schnapprahmen ist für Gipskartonplatten bis zu 1" Stärke geeignet.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeShutoff Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit