Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Google-Übersetzung,
    Die 1-Zoll-Edelstahlverteilerbaugruppe mit Durchflussmesser wird komplett montiert und einbaufertig geliefert. Verwenden Sie die mitgelieferten Durchflussmesser am Zulaufverteiler, um die Kreisläufe über den Verteiler auszugleichen. Der Rücklaufverteiler ist mit Absperrventilen zur einfachen Kreislaufabsperrung ausgestattet. Für die Mehrfachzonierung am Verteiler werden die schwarzen Kappen entfernt und durch Uponor-Thermoantriebe ersetzt. Die Enden des Verteilerkörpers haben R32-Anschlussstücke und die Kreislaufauslässe haben R20-Außengewinde. Die mitgelieferten Zulauf- und Rücklaufkugelhähne des Verteilers werden mit einem R32 x 1-Zoll-NPT-Anschluss geliefert.
    Spezifikation
    • Product #: A2700202 | A2700302 | A2700402 | A2700502 | A2700602 | A2700702 | A2700802 | A2701002 | A2701202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStainless-Steel-Manifold-Assembly-with-Flow-Meter
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeManifold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit