GF JRG Ventile werden seit mehr als 100 Jahren erfolgreich für Anwendungen in der Gebäudetechnik entwickelt, konstruiert und produziert. Die Ventile von GF JRG zeichnen sich durch hohe Qualität aus und sind aus korrosionsbeständiger Bronze gefertigt. Bei der Entwicklung und Produktion liegt der Fokus und die Priorität darauf, dem wachsenden Bedarf an energiesparenden Technologien und Lebensqualität gerecht zu werden. Die Ventile erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Betriebs- und Funktionstüchtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hygienischer Sicherheit.
Materialien: Rotguss, EPDM-Dichtungen
Abmessungsbereich: DN15-DN100
Verbindungstechnik: ISO-Gewinde & Verschraubungen, V- & M-Pressform, Flansch, Systeme von GF JRG
Betriebsdruck: Bis 25 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis +95°C
GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.