Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROGEF Standard Other Valves

PROGEF Standard Other Valves

Google-Übersetzung,

Dieses hochbeständige System bietet zahlreiche Lösungen für industrielle Anwendungen aus einem breiten Spektrum an Lösungsvarianten. Polypropylen-Standardprodukte bieten eine hohe Spannungsrissbeständigkeit sowie Druck-, Abrieb-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bis 80 °C. Die langlebigen Eigenschaften des Polypropylen-Systems sorgen für große wirtschaftliche Vorteile. Die gleichmäßige Materialstruktur sorgt zudem für eine optimale Schweißbarkeit und Wärmeformbeständigkeit.

Download-Datei besteht aus:

Be- und Entlüftungsventil Typ 591, 595
Rückschlagventil Typ 561, 562
DIASTAR Sechs, Zehn, ZehnPlus
Membranventil Typ 514, 515, 517, 519, 604, 605
Leitungssieb Typ 305
Druckregelventil Typ 582, 586
Schiffbau-Kugelhahn 547
Schwimmerventil Typ V140
Spurwache
Drosselventil Typ V251
Zwischenflansch-Rückschlagventil Typ 369
Wasserstrahl-Saugpumpe

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Uniform material structure provides optimum weldability and heat distortion resistance
    • Use in chemical processes offers economic advantages
    • Serves every industrial application


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPROGEF-Standard-Other-Valves
  • ProduktfamiliePP Industrial Piping System
  • ProduktgruppePP Standard
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit