Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYGEF Standard Pipe & Fittings

SYGEF Standard Pipe & Fittings

Google-Übersetzung,

Das PVDF-System mit einzeln verpackten Produkten ist die zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Chemie- und Wasseranwendungen. Für jede Anwendung steht ein breites Spektrum an Schmelzverbindungstechnologien zur Verfügung. Alle SYGEF-Standardkomponenten zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl aggressiver Medien und eine hervorragende Temperaturbeständigkeit bis 140°C aus. Durch die Verwendung ausgewählter Rohstoffe aus Fluorpolymeren können diese Produkte auch unter rauen Bedingungen wie korrosiven Umgebungen oder starker Sonneneinstrahlung eingesetzt werden. Systemkomponenten werden schnell und sicher durch Muffen-, Stoß-, Infrarot- oder Wulst- und spaltfreies Schweißen verbunden.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water Treatment (WT)
    • Energy
    • Chemical Process Industry (CPI)

    Main Advantages:

    • UV and weather resistance
    • Various welding connection technologies possible
    • Excellent flame retardancy
    • Excellent resistance

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSYGEF-Standard
  • ProduktfamiliePVDF Industrial Piping System
  • ProduktgruppeStandard Pipe & Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVDF
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit