Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silenta 3A Asia

Silenta 3A Asia

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Silenta 3A ist ein schalldämmendes 3-schichtiges Erd- und Abwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für die drucklose Hausentwässerung gemäß den Systemnormen der EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102 formuliert und verstärkt ist. Silenta 3A hat hohe Leistung an allen Stellen, an denen Schlagfestigkeit, Haltbarkeit und Schallabsorption erforderlich sind. Die Systemdurchmesser reichen von 40 mm bis 200 mm. Zum System gehören auch Sockel und Beschläge mit weiterem Zubehör.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Hospitals, houses, dwellings, apartments, hotels etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilenta-3A-Asia
  • ProduktfamilieDrainage Building Technology
  • Produktgruppe3A
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit