Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silenta Premium

Silenta Premium

4.8 von 5 Sternen4.8(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Silenta Premium Rohre mit dreischichtiger Schalldämmung für heiße und kalte sowie säurehaltige Flüssigkeiten sind für die Entsorgung von häuslichem Abwasser geeignet. Silenta Premium ist ein dreischichtiges Abwasserrohrsystem aus Silenta PP, das speziell für die drucklose Ableitung von häuslichem Abwasser gemäß den Systemnormen der EN 1451, DIN4109 und DIN4102 entwickelt wurde. Es ist ideal für heißes, kaltes und saures Abwasser. Die Robustheit des Systems wird durch seine Stoßfestigkeit erreicht. Die Systemdurchmesser reichen von 58 mm bis 200 mm. Zum System gehören auch Sockel und Beschläge mit weiterem Zubehör.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of houses, residances, office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)
    • Hot/cold water and acidic liquid Transfers.

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilenta-Premium
  • ProduktfamilieDrainage Building Technology
  • ProduktgruppePremium
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit