Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 von 5 Sternen4.5(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die schlanke, schmale bioklimatische Pergola ideal für Terrassen und kleine Gärten
    Spezifikation
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGibus-Med-Joy
    • ProduktfamiliePergola
    • Produktgruppemodular bioclimatic Pergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit