Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twist
Twist
Twist
    Gibus

    Twist

    4.7 von 5 Sternen4.7(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die modulare bioklimatische Pergola mit umfangreichem Zubehör
    Spezifikation
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. When closed, the blades protect from rain and sun and, when open, create a pleasant natural ventilation within range. Thanks to their minimal design they perfectly fit into any architectural environment, enhancing it. The many possible combinations and the versatility of the opening of the blades allow for full freedom of expression in the design stage. The characteristic opening movement and the side sealing system of the blades are Gibus exclusive patents. If fully automated, Med Twist can automatically respond to climatic conditions by adjusting the position of the blades to achieve effective protection or a natural and ecological cooling.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGibus-Med-Twist
    • ProduktfamiliePergola
    • Produktgruppemodular bioclimatic Pergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit