Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Varia
Varia
Varia
    Gibus

    Varia

    3.9 von 5 Sternen3.9(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die bioklimatische Pergola der Spitzenklasse mit integrierten vertikalen Verschlüssen
    Spezifikation
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. The structure integrates perfectly the ZIP awnings within the profiles, thus matching functional performance with minimalist style. Med Varia can be closed with both glass walls to face the cooler months and screen awnings during summertime. This it becomes a solution that changes according to climate differences and can be used in all seasons. The Side Seal patent guarantees side insulation of the cover. The Twist Motion patent allows for the rotation of the blades from 0° to 135°. The blades, when placed in a slightly open position, create a comfortable microclimate and block direct radiation from the sun. Once closed, they protect from the rain and the water is conveyed through an integrated drain pipe.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGibus-Med-Varia
    • ProduktfamiliePergola
    • Produktgruppemodular bioclimatic Pergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit