Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FoodSafe Drain Stainless Steel Running Trap
Archiviert

FoodSafe Drain Stainless Steel Running Trap

Your facility needs to stay hygienic – both for your product and your workers. Prevent gases from flowing back into your facility with our specialized Running Trap systems.

A food production facility sees all manner of materials enter its drains, from raw foods to prepared ingredients, and as these materials flow through your drainage, noxious gases can be produced. To prevent the back-flow of these gases into your facility, we’ve designed this stainless steel Running Trap, which is meant to be just as hygienic as our drains.

ODORLESS PROCESSING

P-Traps and Running Traps are used to prevent sewer gas from entering your facility via the Catch Basin drain outlets.

Our traps are manufactured using food-grade stainless steel, and are recommended for use with all FoodSafe Catch basins: P-Trap for any vertical/bottom outlet connections, and Running Trap for horizontal/side outlet connections.

Spezifikation
  • MATERIALS: T304 or T316 Stainless Steel

    PIPE SCHEDULE: 10 or 40

    SKU PTRAP

    Category Pipes / Traps

    Tag Odor Protection

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfoodsafe-stainless-steel-running-trap
  • ProduktfamilieFoodSafe Drains
  • ProduktgruppePipes/Traps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit