Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die ultimative Lösung bei Regen. Rainplus® repräsentiert die modernste Technologie im Bauwesen und in der Regenableitung von den Dächern mittlerer und großer Gebäude. Das System nutzt die Gebäudehöhe als treibende Kraft, die zusammen mit der Wirkung des Unterdrucks das Erreichen hoher Strömungsgeschwindigkeiten ermöglicht und so die Entwässerungseffizienz maximiert. Das Rainplus®-Druckentwässerungssystem besteht aus speziellen Abläufen, die nach der amerikanischen Norm ASME A112.6.9 und der europäischen Norm EN 1253 patentiert, konstruiert und getestet und mit Rohren aus HDPE®-Polyethylen hoher Dichte verbunden sind. Die Auslässe enthalten auch spezielle Komponenten, die die Installation auf jeder Art von Dach und Abdichtungsbahn ermöglichen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRAINPLUS
    • ProduktfamilieSiphonic Roof Drainage System
    • ProduktgruppeRAINPLUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationAuslass
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
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
    Ähnliche Produkte