Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Rinnen sind 2032 mm lang, 171 mm breit und haben eine 102 mm breite Einschnürung. Die modularen Rinnenabschnitte bestehen aus 0 % wasserabsorbierendem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Die Rinnenabschnitte verfügen über eine formschlüssige mechanische Verbindung, die sich während der Installation nicht löst und alle 254 mm mechanisch in der Betonumrandung einrastet. Die Rinnen wiegen weniger als 1,05 kg. [1,05 kg] pro laufendem Fuß, haben einen glatten, 38 mm abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und einer eingebauten Neigung von 0,75 % oder neutral 0 %. Die Kanäle sind standardmäßig mit Bewehrungsklammern ausgestattet, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Die Kanäle sind mit standardmäßigen DGC-Rosten ausgestattet, die am Rahmen befestigt werden. Zurn 137 mm breites, 5,375 Zoll breites, duktiles Guss-Schlitzgitter entspricht der ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 80-55-06. Das duktile Gussgitter ist gemäß der Oberlastklassifizierung nach DIN EN 1433 der Klasse C zugeordnet. Lieferung in Nennlängen von 508 mm (20") mit 13 mm (1/2") breiten Schlitzen und 19 mm (3/4") Lagertiefe. Der Rost hat eine offene Fläche von 59.463 mm² pro Meter (28,1 Quadratzoll pro Fuß). Der 2,67 mm (0,105") dicke Hochleistungsrahmen aus Kohlenstoffstahl entspricht der ASTM-Spezifikation A36 mit 10 102 mm (4") langen Betonankern pro 2032 mm (80"). Die Rostverriegelungsstangen sind in den Rahmen integriert. Der Rahmen wird pulverbeschichtet geliefert. Alle Schweißnähte müssen von einem zertifizierten Schweißer gemäß ASTM-Standard AWS D1.1 ausgeführt werden. Rahmen hergestellt in den USA

      Schlüsselwörter: Zurn Z886-HD Installationsanleitung, Zurn Z886 Datenblatt, Zurn Grabenentwässerung Installation, Z886-HD Zurn

      Spezifikation
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-z886-hd
      • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
      • ProduktgruppeHDPE, Heavy Duty
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2012-01-12
      • Editionsnummer2
      • Breite (Inches)6.75
      • Tiefe (Inches)81
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)2.31
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
      • Klassifizierung22 14 26.19
      • Format2014TitelFacility Trench Drains
      • OmniClassNummer23-39 29 13 19
      • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit