Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge EI120 mit Schmelzsicherung

Feuerschutzvorhänge EI120 mit Schmelzsicherung

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Ausbreitung von Feuer sowie den Austritt von Gasen und Wärme für 120 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden und ermöglichen eine sichere Evakuierung. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR EI von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C auslöst.
Spezifikation
  • BRANDSCHUTZKLASSE

    EI15 - EI120


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES RANDSCHUTZVORHANGS

    GSF KPR-Brandschutzvorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • Schmelzsicherung

    Bei einem Brandschutzvorhang mit Schmelzsicherung schmilzt die Schmelzsicherung im Brandfall bei einer Temperatur von ca. 74 °C und löst die Brandgefahr aus. Tür schließt durch Schwerkraft.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-Farbe
    • Rauchdichtheit in Klasse Sa4, S200
    • Windbeständigkeit bis Klasse 3
    • Montage auf Stahlkonstruktionen gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
    • Gehäuse und Führungen aus Edelstahl
    • Montage auf Holzkonstruktionen
    • Montage auf Stahlträgern
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtain-ei120-with-fusible-lock
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR EI
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR EI120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2640
  • Breite (mm)2630
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit