Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuervorhänge E120 | EW120 mit elektrischem Antrieb

Feuervorhänge E120 | EW120 mit elektrischem Antrieb

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR E120 | EW120 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung sowie die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 120 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E120 | EW120 von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    E15 - E120

    EW15 - EW120

    VORTEILE

    • Ästhetisches Design – die Beschichtung ist vollständig im Schachtgehäuse verborgen
    • Große Abmessungen der Feuerschutzvorhänge – bis zu 20.000 x 12.000 mm
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

    GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Boden Elektrischer Antrieb
    • Elektrischer Antrieb
    Der Vorhang wird über ein Bedienfeld gesteuert, das den Motor startet und den Vorhang absenkt, sobald es ein Signal von einem Rauchmelder, Wärmemelder oder einer Brandmeldeanlage empfängt. Bei Stromausfall wird das Bedienfeld notstromversorgt durch eingebaute Batterien.

    Optionale Ausstattungsmerkmale

    Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-Farbe
  • Rauchdichtheitsklasse Sa4, S200
  • Nutzungskategorie (Anzahl der Arbeitszyklen) bis C2
  • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Global Systems
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-e120-ew120-with-electric-drive
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12000
  • Breite (mm)20000
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit