Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuervorhänge E60 | EW30 mit elektrischem Antrieb

Feuervorhänge E60 | EW30 mit elektrischem Antrieb

Der Brandschutzrollladen GSF KPR E60 | EW30 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung für 60 Minuten und die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 30 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der GSF KPR E60 | EW30 Rollladen von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    E15 - E60

    EW15 - EW30


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

    GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • elektrischer Antrieb

    Der Vorhang wird von einem Bedienfeld gesteuert, das den Motor startet und den Vorhang absenkt, sobald es ein Signal empfängt. Rauchmelder, Wärmemelder oder Brandmeldeanlage. Bei Stromausfall wird die Zentrale notstromversorgt durch eingebaute Batterien.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-Farbe
    • Nutzungsklasse (Anzahl der Schaltzyklen) bis C1
    • Windbeständigkeit bis Klasse 3
    • Montage auf der Dämmschicht aus Wollisolierung (mit Abstandhaltern)
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-e60-ew30-automatic
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E60 | EW30
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2785
  • Breite (mm)2710
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit