Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge EI60 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge EI60 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge EI60 mit Schmelzsicherung

    Feuerschutzvorhänge EI60 mit Schmelzsicherung

    Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl innen als auch außen. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Ausbreitung von Feuer sowie den Austritt von Gasen und Wärme für 60 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandzonen in Gebäuden und ermöglichen eine sichere Evakuierung. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR EI von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C auslöst.
    Spezifikation
    • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

      EI15 - EI60

      VORTEILE

      • Ästhetisches Design
      • Leichtes, kompaktes Design
      • Schnelle und einfache Installation
      • Leistungserklärung
      • CE-Zertifikat
      • Umwelterklärung EPD

      KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

      GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

      • flexibler Vorhangmantel
      • Führungsschienensystem
      • Vorhanggehäuse
      • Bodenleiste
      • Schmelzsicherung

      Bei einem Feuerschutzvorhang mit Schmelzsicherung schmilzt die Schmelzsicherung im Brandfall bei einer Temperatur von ca. 74 °C und schließt den Vorhang. Schwerkraft.

      OPTIONALE AUSSTATTUNG

      • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-Farbe
      • Rauchdichtheit in Klasse Sa4, S200
      • Nutzungskategorie (Anzahl der Betriebszyklen) bis C1
      • Windbeständigkeit bis Klasse 3
      • Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)
      • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
      • Montage auf einer Holzkonstruktion
      • Montage auf Stahlträgern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-curtains-ei15-ei60-fusible-link
    • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR EI
    • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR EI60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2640
    • Breite (mm)2630
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien