Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschiebetore EI120

Feuerschiebetore EI120

Schiebefeuerungstüren GSF BP EI90 und EI120 Global System sind eine ideale Lösung zur Trennung von Brandabschnitten in einem Gebäude. Die Türen verhindern die Ausbreitung von Feuer und Wärmestrahlung innerhalb der vorgegebenen Zeit. Schiebefeuerungstüren können überall dort installiert werden, wo seitlich der Türöffnung etwas Platz vorhanden ist. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind Brandschutztüren in den meisten öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben, wie z. B.: Einkaufszentren, Museen, Krankenhäusern, Mehrfamilienhäusern, Produktionshallen, Lagerhallen usw.

Spezifikation
  • Feuerwiderstandsklasse

    EI90 - EI120

    Vorteile

    • Drei Farben serienmäßig (RAL 9010 – Weiß, RAL 7035 – Hellgrau, RAL 7016 – Anthrazit)
    • Hohe Qualität und Ästhetik
    • Einfache Montage – alle Elemente sind bereits in der Produktion aufeinander abgestimmt
    • Hygienezertifikat
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    Komponenten von Brandschutz-Schiebetoren

    GSF BP Brandschutz-Schiebetore bestehen aus:

    • Torflügel
    • Laufschiene
    • Einlauftasche
    • Gegengewicht
    • Wand Stopp

    Eine horizontale Brandschutzschiebetür besteht aus feuerbeständigen Flügeln, die an einer Laufschiene aufgehängt sind. Die Tür wird mittels eines elektromagnetischen Halters offen gehalten. Sie schließt durch ein Gegengewicht, sobald ein Feueralarm von der zentralen Brandmeldeanlage ausgelöst oder der Feueralarmknopf betätigt wird.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Tor und Abdeckungen in jeder RAL-Farbe
    • Nutzungsklasse (Anzahl der Betätigungen) bis C2
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Global Systems
    • Tor aus Edelstahl erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-sliding-gates-ei120
  • ProduktfamilieSliding fire gates GSF BP EI
  • ProduktgruppeFire sliding gates GSF BP EI120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5950
  • Breite (mm)6830
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien