Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

Google-Übersetzung,
linearer sicherheitsgriff cm. 30 - Klassische antibakterielle weiße Serie
Spezifikation
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZM30-01
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeCLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)75
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit