Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Klappsitz aus Edelstahl Aisi304 für Dusche, PPL-Latten - Leonardo-Serie
    Spezifikation
    • folding shower seat with seat in ppl slats black), structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X818/08
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEO-X818-35
    • ProduktfamilieFolding seat
    • ProduktgruppeLEX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit