Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    Google-Übersetzung,
    linearer Sicherheitsgriff cm. 30 - Leonardo Deluxe Chrom-Inox-Serie
    Spezifikation
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEX-XM30-94
    • ProduktfamilieSupporting bars
    • ProduktgruppeLEX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit