HAMMOCK CHAIR Ein traditioneller Schalenstuhl war der Ausgangspunkt für das Design des Hammock Chair. Das Ziel war es, einen Stuhl mit der gleichen Einfachheit wie ein einfacher Schalenstuhl zu schaffen, aber mit einer dynamischen Schale, die Ihren Körperbewegungen folgt, sich an die verschiedenen Sitzpositionen anpasst und trotz seiner Einfachheit einen großen Komfort bietet. Sitz und Rücken bestehen aus dickem pflanzlich gegerbtem Leder. Das Leder wird an der schlichten Stahlrohrkonstruktion aufgehängt. Das Leder wird von seinen Benutzern geformt, es altert mit der Zeit und bekommt eine schöne natürliche Patina, die immer besser wird, je mehr der Stuhl benutzt wird. Hängematte ist auch als Sessel, Hocker, Hocker, Barhocker, Bank und Tisch erhältlich.
Spezifikation
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome
Height 810 mm
Depth 535 mm
Width 445 mm
Seat height 450 mm
Weight 8 kg
Volume 0,3 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom
Höjd 810 mm
Djup 535 mm
Bredd 445 mm
Sitthöjd 450 mm
Vikt 8 kg
Volym 0,3 kbm