HAMMOCK POUF Ein wunderschöner Hocker aus pflanzlich gegerbtem Leder, der einzeln oder zusammen mit dem Hammock-Sessel verwendet werden kann. Bequem genug, um als zusätzlicher Sitzplatz überall dort zu sein, wo Sie möchten. Die charakteristische Rahmenkonstruktion verleiht Ihnen ein ähnliches und harmonisches Design mit den anderen Hammock-Produkten. Hängematte ist auch als Stuhl, Sessel, Hocker, Barhocker, Bank und Tisch erhältlich.
Spezifikation
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 420 mm
Depth 420 mm
Width 550 mm
Seat height 410 mm
Weight 5 kg
Volume 0,2 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 420 mm
Djup 420 mm
Bredd 550 mm
Sitthöjd 410 mm
Vikt 5 kg
Volym 0,2 kbm