Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Hammock stool

David design - Hammock stool

Google-Übersetzung,
Axel Bjurströms Stuhl Hammock wurde zum „Stuhl des Jahres“ gekürt und ist heute ein gängiger Stuhl in vielen Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt. Der Hängemattenhocker vervollständigt die Hängemattenkollektion und bietet die Möglichkeit für höheres Sitzen mit dem gleichen Erscheinungsbild; Innovatives Design mit pflanzlich gegerbtem Leder, befestigt in einem charakteristischen Metallrahmen. Der Hängehocker ist in zwei Sitzhöhen erhältlich, 650 und 750 mm, und beide bieten ein komfortables Sitzen mit Klasse. Hängematte ist auch als Stuhl, Sessel, Hocker, Bar, Bank und Tisch erhältlich.
Spezifikation
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 650 or 750 mm Depth 355 mm Width 450 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 7 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 650 eller 750 mm Djup 355 mm Bredd 450 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 7 kg Volym 0,3 kbm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHammock-stool
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHammock
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment