Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Google-Übersetzung,

Lod ist ein Akustik-Laminatstab aus unserem einzigartigen Kernmaterial EcoSUND in Weiß, Grau oder Schwarz, der an den Seiten sichtbar ist. Die Riegel sind immer auf Vorder- und Rückseite laminiert – wählen Sie zwischen den Farben Opaq und Opaq Colour. Da Lod aufgehängt wird, kann es Vorhänge ersetzen oder verwendet werden, um Zonen in einem Raum abzuschirmen. Die Lod-Stäbe sind 50 x 50 mm groß und haben einen Luftspalt von 40 mm. Die Schiene ist B: 45 mm und H: 25 mm.

Die maximale Schienenlänge beträgt 3000 mm.
Maximale Stangenlänge: 3000 mm.

Spezifikation
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit