Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
    Götessons

    Big Print EcoSUND

    Google-Übersetzung,

    Big Print ist mehr als eine akustische Lösung für Ihre Umgebung, es ist ein akustisches Element, das im ganzen Raum den Ton angibt. Bis zu einer Größe von 3 x 50 m kann Big Print in einem Stück ohne Spleiß geliefert werden. Bei größeren Maßen erfolgt der Druck auf mehreren Leinwänden. Verwenden Sie Ihre eigene oder eine gekaufte Illustration/Foto passend zu Ihrer Einrichtung.

    Big Print kann sowohl in großen als auch in kleinen Formaten bestellt werden, mit dem Vorteil, dass Sie lediglich eine neue bedruckte Leinwand bestellen müssen, wenn Sie das Bild in Zukunft ändern möchten. Der Aluminiumrahmen und die EcoSUND-Absorber bleiben an Ort und Stelle.


    Spezifikation
    • BIG PRINT

      Soundabsorbent mounted in aluminium profile. 

      Measurements: B max 50 meters H max 4 meters.

      Thickness 40 mm.

      Changable print in one piece mounted with a rubber strip in a track in the aluminium profile. 


      Big Print is a custom product. Contact Gotessons for a quote.

      Mounting: Big Print is delivered in parts. The aluminum profiles that make up the frame are mounted in straight angles on the wall and sound absorbents are attached with velcro directly onto the underlying wall. Wrap the printed canvas over the absorbent and insert the attached rubber strip into the groove of the aluminum profile to hold the canvas in place.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit