Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Google-Übersetzung,
    Die Bi-Box ist eine Kombination aus seitlich zu öffnendem Deckel und Kabelbox. Der Deckel lässt sich leicht in beide Richtungen öffnen. Mit Soft-Close-Funktion. Separater Netzeinsatz erhältlich.
    Spezifikation
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbi-box
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeElectrical Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS