Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Collage EcoSUND®
Götessons

Collage EcoSUND®

Google-Übersetzung,

Collage ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die gute Akustik mit einer praktischen Pinnwand kombiniert. Alle Absorber sind für eine gute Schallabsorption 50 mm dick und bestehen aus unserem einzigartigen Kernmaterial EcoSUND.

Spezifikation
  • Collage

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black.Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed with: Hush or Acoustic Nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund

    ______________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 1200 || W. 2400 H. 1200


Technische Spezifikation
  • Referenznummercollage
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit