Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Effekt EcoSUND Pendent®
Effekt EcoSUND Pendent®
    Götessons

    Effekt EcoSUND Pendent®

    Google-Übersetzung,

    Eine effektive Möglichkeit, die Akustik eines Raums zu verbessern, ohne bestehende Installationen wie Lüftung, Kabel, Beleuchtung usw. verändern zu müssen, ist die Montage von Effekt-Deckenabsorbern. Mit einer gleichmäßigen Verteilung basierend auf den Anforderungen des lokalen Bereichs wird es zu einer erschwinglichen Lösung, die eine große Audiostreuung in Längsrichtung des Raums reduziert. Passen Sie Ihre Absorptionsmittel an, indem Sie aus dem Kernmaterial in mehreren Farben wählen und sie mit dem Hush-Textil laminieren, das in mehreren verschiedenen Farben erhältlich ist.

    Effekt wird in drei Standardgrößen hergestellt und hat eine Dicke von 50 mm für eine gute Schallabsorption. Effekt wird an Drahtschnüren aufgehängt, die sich verbinden und eine Wand bilden. Eine preisgünstige Lösung, die in kleineren Räumen die Schallausbreitung in der Länge des Raumes und in Teilen des Raumes stark reduziert. Entwerfen Sie Ihren einzigartigen Raumteiler, indem Sie aus mehreren verschiedenen Farben des Kernmaterials, mehreren verschiedenen Farben für Aufhängedraht und einer Vielzahl von Farben aus dem Hush-Textil auswählen. Da das Design des Produkts zum Klettern herausfordern kann und das Produkt dafür nicht geeignet ist, ist Effekt als Raumteiler für Schule und Betreuung nicht zu empfehlen, Effekt Deckenabsorber kann jedoch problemlos verwendet werden.

    Spezifikation
    • Effekt Ceiling/Room Divider

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed at one or both sides in Hush or raw. E.g. 567 (67046). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/effekt-ecosund

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummereffekt
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit